JE-LiHCH

Bd kabel pro průmyslovou elektroniku, bezhalogenový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Kabel pro průmyslovou elektronikupodle DIN VDE 0815
  • Odpor jádra při 20°C39,2 Ohm/km
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +50°Cpři pevném uložení -30°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí 225 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 500 Vžíla/stínění 2000 V
  • Izolační odpormin. 100 MOhm x km
  • Provozní kapacita max. 120 nF/km(u kabelů do 4 párů je možné20%-ní překročení hodnot)
  • Kapacitní nerovnováhapři 800 Hz max. 200 pF/100 m(20% hodnot, minimálně však jedna hodnota,mohou činit až 400 pF)
  • Minimální poloměr ohybu7,5x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
  • Hodnoty požárního zatíženíviz Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 7x0,3 mm
  • izolace žil z polymeru,typ směsi HI1 nebo HI2podle DIN VDE 0207 část 23
  • tloušťka stěny izolace 0,3 mm
  • značení žil podle DIN VDE 0815(barevnými kroužky ze skupin kroužků)
  • vždy 2 žíly stočeny do páru, vždy 4 páry stočeny do svazku a svazky stočeny v polohách (u kabelu se dvěma páry jsou 4 žíly stočeny do hvězdicové čtyřky)
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z Cu drátů 0,2 mm,pokrytí cca 85%
  • vnější plášť bezhalogenový,typ směsi HM1 nebo HM2podle DIN VDE 0207 část 24
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)
Vlastnosti
  • instalační kabely nejsou schváleny pro účely silnoproudé instalacea pro ukládání do země

Zkoušky
  • zkouška plamenem podleDIN VDE 0482-332-3, BS 4066 část 3,
    DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (dosud
    DIN VDE 0472 část 804, druh zkoušky C)
  • korozivita od plynů hořenípodle DIN VDE 0482 část 267,DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2(odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
  • hustota kouře podle DIN VDE 0482část 1034-1+2, IEC 61034-1+2,DIN EN 61034-1+2, BS 7622 část 1+2(dosud DIN VDE 0472 část 816)
Poznámka
  • u 2-párových kabelů:žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
Použití
Bezhalogenové instalační kabely s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro přenos telefonních hovorů, k účelům měření a signalizace. Provedení s měděným stínícím opletením (C) chrání přenosové okruhy před rušivými elektrickými poli. Šíření požáru je zabráněno vysokým indexem kyslíku izolace a pláště, které v případě požáru nevytvářejí žádné korozivní plyny. Přednostně se používají pro telekomunikační instalace uvnitř budov. Kabely jsou vhodné k pevnému uložení v prostorách s nebezpečím požáru , v suchých a vlhkých prostorech na omítce a pod omítkou.EMC = elektromagnetická kompatibilitaPro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Ø žíly

cca mm

Počet
svazků

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

34350

2 x 2 x 0,5

1,6

-

7,6

44,0

102,0

20

34351

4 x 2 x 0,5

1,6

1

10,0

80,0

168,0

20

34352

8 x 2 x 0,5

1,6

2

11,8

152,0

297,0

20

34353

12 x 2 x 0,5

1,6

3

13,5

192,0

357,0

20

34354

20 x 2 x 0,5

1,6

5

17,0

288,0

555,0

20

34355

32 x 2 x 0,5

1,6

8

18,0

439,0

852,0

20

34356

40 x 2 x 0,5

1,6

10

21,7

531,0

1005,0

20