JB-750

750 V, flexibilní, barevné značení žil, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 a IEC 60227-5
  • Teplotní rozsah                                                     při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 450/750 V
    pevně uložený, chráněný
    U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor                                                       min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle                                        DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC                                 typ směsi TI2 podle                                                DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil dle barevného kódu JB/OB
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC                              typ směsi TM2 podle                                               DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

        Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící                           podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OB)
  • kvalifikace čistého prostoru testována
    na obdobném typu. V objednávce prosím poznamenejte "Kvalifikováno pro čistý prostor"                             
  • obdobný stíněný typ:
    Y-CY-JB
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí, jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice, v elektrárnách, hutích a válcovnách oceli. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou ohebnost, hospodárnou a rychlou instalaci.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

11161

2 x 2,5

8,8

48,0

130,0

14

11162

3 G 2,5

9,3

72,0

164,0

14

11163

3 x 2,5

9,3

72,0

164,0

14

11164

4 G 2,5

10,2

96,0

200,0

14

11165

4 x 2,5

10,2

96,0

200,0

14

11166

5 G 2,5

11,4

120,0

247,0

14

11167

5 x 2,5

11,4

120,0

247,0

14

11168

6 G 2,5

12,6

144,0

301,0

14

11169

7 G 2,5

12,6

168,0

321,0

14

11121

2 x 4

10,7

76,8

195,0

12

11144

3 G 4

11,3

115,0

235,0

12

11122

4 G 4

12,6

154,0

295,0

12

11123

5 G 4

14,1

192,0

361,0

12

11124

7 G 4

15,6

269,0

498,0

12

11125

11 G 4

20,8

422,0

767,0

12

11126

3 G 6

12,7

173,0

355,0

10

11127

4 G 6

14,1

230,0

424,0

10

11128

5 G 6

15,8

288,0

525,0

10

11129

7 G 6

17,6

403,0

625,0

10

11153

3 G 10

16,1

290,0

611,0

8

11130

4 G 10

17,9

384,0

701,0

8

11131

5 G 10

19,9

480,0

858,0

8

11132

7 G 10

22,2

672,0

1106,0

8

11154

3 G 16

19,7

461,0

912,0

6

11133

4 G 16

21,7

614,0

1035,0

6

11134

5 G 16

24,4

768,0

1259,0

6

11135

7 G 16

26,8

1075,0

1780,0

6

11155

3 G 25

24,4

720,0

1388,0

4

11136

4 G 25

26,8

960,0

1581,0

4

11137

5 G 25

29,9

1200,0

1997,0

4

11156

3 G 35

26,5

1008,0

1767,0

2

11138

4 G 35

29,4

1344,0

2105,0

2

11139

5 G 35

32,7

1680,0

2636,0

2

11157

3 G 50

31,8

1440,0

2556,0

1

11140

4 G 50

35,0

1920,0

2940,0

1

11145

5 G 50

39,2

2400,0

3936,0

1

11158

3 G 70

36,1

2016,0

3182,0

2/0

11141

4 G 70

39,9

2688,0

4090,0

2/0

11146

5 G 70

44,9

3360,0

5443,0

2/0

11159

3 G 95

40,9

2736,0

4676,0

3/0

11142

4 G 95

45,4

3648,0

5540,0

3/0

11147

5 G 95

50,7

4560,0

6931,0

3/0

11160

3 G 120

46,2

3456,0

5630,0

4/0

11143

4 G 120

51,6

4608,0

7000,0

4/0

11148

4 G 150

58,5