JB-750 HMH

flexibilní ovládací kabel, barevné značení žil, bezhalogenový, obtížně hořlavý, odolný olejům1), s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 12,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TI6 podle
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TM7 podle
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • 1) V případech kritických aplikací
    doporučujeme konzultaci
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • korozní účinky zplodin hoření
    podle DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • v objednávce prosím uveďte
    "Kvalifikován pro čistý prostor".
  • obdobný stíněný typ:
    JB-750 HMH-C
Použití
Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace, při příležitostném nikoli trvale se opakujícím volném pohybu, bez nuceného vedení pohybu a bez namáhání tahem, při středním mechanickém namáhání. Vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a na omítku.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

11965

3 G 1,5

7,8

43,0

110,0

16

11966

4 G 1,5

8,5

58,0

140,0

16

11967

5 G 1,5

9,6

72,0

181,0

16

11968

3 G 2,5

9,3

72,0

181,0

14

11969

4 G 2,5

10,2

96,0

223,0

14

11970

5 G 2,5

11,4

120,0

269,0

14

11971

3 G 4

10,7

115,0

238,0

12

11972

4 G 4

12,6

154,0

292,0

12

11973

5 G 4

14,1

192,0

357,0

12

11974

4 G 6

14,1

230,0

392,0

10

11975

5 G 6

15,8

288,0

501,0

10

11976

4 G 10

17,9

384,0

750,0

8

11977

5 G 10

19,9

480,0

916,0

8

11978

4 G 16

21,7

614,0

1037,0

6

11979

5 G 16

24,4

768,0

1280,0

6

11980

4 G 25

26,8

960,0

1504,0

4

11981

5 G 25

29,9

1200,0

1883,0

4

11982

4 G 35

29,4

1344,0

2057,0

2

11983

5 G 35

32,7

1680,0

2575,0

2

11984

4 G 50

35,0

1920,0

2808,0

1

11985

4 G 70

40,1

2688,0

3964,0

2/0

11986

4 G 95

45,4

3648,0

4951,0

3/0

11987

4 G 120

51,6

4608,0

6387,0

4/0