JB-750 žlutý

připojovací kabel pro varovnou indikaci, 750 V, flexibilní, barevné značení žil, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC připojovací kabel
    pro indikaci výstrahy podle
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: žlutá (RAL 1016)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí, jako připojovací kabel se žlutým vnějším pláštěm pro zvláštní indikaci výstrahy. Doporučení podle EN 60204 část 1 resp. DIN VDE 0113 část 1 .
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10334

3 G 1,5

7,8

43,0

100,0

16

10335

4 G 1,5

8,5

58,0

121,0

16

10336

5 G 1,5

9,6

72,0

148,0

16

10337

3 G 2,5

9,3

72,0

154,0

14

10338

4 G 2,5

10,2

96,0

208,0

14

10339

5 G 2,5

11,4

120,0

229,0

14