JB-750 HMH-C

flexibilní ovládací kabel, barevné značení žil, bezhalogenový, obtížně hořlavý, odolný olejům1), stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 12,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TI6 podle
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z bezhalogenového
    polymeru, typ směsi TM7 podle
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • 1) v případě kritických aplikací
    doporučujeme konzultaci
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • korozní účinky zplodin hoření
    podle DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • kvalifikace pro čistý prostor testována
    na obdobném typu. V objednávce uveďte
    prosím "kvalifikováno pro čistý prostor"
  • obdobný nestíněný typ:
    JB-750 HMH
Použití
Bezhalogenové, oheň nešířící ovládací kabely se používají jako měřící, kontrolní a ovládací kabely u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace při občasném, trvale se neopakujícím volném pohybu bez nuceného vedení a bez namáhání tahem, při středním mechanickém namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a na omítce. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

11942

3 G 1,5

7,4

80,0

125,0

16

11943

4 G 1,5

8,1

97,0

160,0

16

11944

5 G 1,5

9,0

119,0

193,0

16

11945

3 G 2,5

8,8

144,0

198,0

14

11946

4 G 2,5

9,8

148,0

240,0

14

11947

5 G 2,5

10,8

181,0

280,0

14

11948

3 G 4

10,4

174,0

251,0

12

11949

4 G 4

11,6

230,0

315,0

12

11950

5 G 4

12,9

273,0

396,0

12

11951

4 G 6

13,8

305,0

430,0

10

11952

5 G 6

15,3

439,0

524,0

10

11953

4 G 10

17,1

535,0

804,0

8

11954

5 G 10

19,1

592,0

942,0

8

11955

4 G 16

20,8

740,0

1190,0

6

11956

5 G 16

23,4

895,0

1370,0

6

11957

4 G 25

25,7

1140,0

1968,0

4

11958

5 G 25

28,5

1380,0

2514,0

4

11959

4 G 35

29,2

1576,0

2540,0

2

11960

5 G 35

32,5

1930,0

3260,0

2

11961

4 G 50

34,6

2155,0

3668,0

1

11962

4 G 70

41,1

3120,0

5076,0

2/0

11963

4 G 95

46,9

4043,0

6807,0

3/0

11964

4 G 120

52,5

5069,0

8612,0

4/0