JB-500

flexibilní, barevné značení žil, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-11/
    DIN EN 50525-2-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi Z 7225
  • značení žil dle barevného kódu JB/OB
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVCtyp směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům, odolnost
    proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • podmíněně vhodný pro vlečné řetězy
  • podmíněně vhodný pro namáhání krutem
  • materiály používané při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OB)
  • obdobný stíněný typ: Y-CY-JB
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve volném prostředí, jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

11001

2 x 0,5

4,9

9,6

40,0

20

11002

3 G 0,5

5,2

14,4

46,0

20

11003

3 x 0,5

5,2

14,4

46,0

20

11004

4 G 0,5

5,6

19,2

56,0

20

11005

4 x 0,5

5,6

19,2

56,0

20

11006

5 G 0,5

6,3

24,0

65,0

20

11007

5 x 0,5

6,3

24,0

65,0

20

11008

6 G 0,5

6,9

29,0

75,0

20

11009

7 G 0,5

6,9

34,0

80,0

20

11010

7 x 0,5

6,9

34,0

84,0

20

11011

8 G 0,5

7,4

38,0

97,0

20

11012

10 G 0,5

8,3

48,0

116,0

20

11013

12 G 0,5

8,8

58,0

135,0

20

11014

14 G 0,5

9,7

67,0

150,0

20

11015

16 G 0,5

10,2

77,0

172,0

20

11019

30 G 0,5

13,8

144,0

310,0

20

11026

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

18

11027

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

18

11028

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

18

11029

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

18

11030

4 x 0,75

6,3

28,8

66,0

18

11031

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

18

11032

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

18

11033

6 G 0,75

7,5

43,2

99,0

18

11034

7 G 0,75

7,5

50,0

110,0

18

11035

7 x 0,75

7,5

50,0

110,0

18

11036

8 G 0,75

8,2

58,0

130,0

18

11037

9 G 0,75

8,8

65,0

153,0

18

11038

10 G 0,75

9,2

72,0

162,0

18

11039

12 G 0,75

9,8

86,0

179,0

18

11040

15 G 0,75

11,2

108,0

218,0

18

11041

18 G 0,75

12,2

130,0

257,0

18

11042

21 G 0,75

12,7

151,0

320,0

18

11043

25 G 0,75

14,3

180,0

365,0

18

11050

2 x 1

5,6

19,2

60,0

17

11051

3 G 1

5,9

29,0

72,0

17

11052

3 x 1

5,9

29,0

72,0

17

11053

4 G 1

6,6

38,4

86,0

17

11054

4 x 1

6,6

38,4

86,0

17

11055

5 G 1

7,3

48,0

104,0

17

11056

5 x 1

7,3

48,0

104,0

17

11057

6 G 1

8,1

58,0

125,0

17

11058

6 x 1

8,1

58,0

125,0

17

11059

7 G 1

8,1

67,0

141,0