HSSV

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - rovná

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Krytí:

  • IP 66 s vnějším těsněním

Připojovací závit:

metrický podle EN 60423

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Označení

HSSV trubková šroubovací vývodka rovná

Popis

Rychlozásuvné trubkové šroubovací vývodky s kovovým vnitřním závitem pro bezpečné a rychlé propojení.

Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

metrický vnitřní závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Metrisch

Vhodný pro JS

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920273

920281

M12 x 1,5

10,0

8,0

19,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920274

920282

M16 x 1,5

10,0

9,0

19,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920275

920283

M16 x 1,5

12,0

9,0

21,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920276

920284

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

11,0

27,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920277

920285

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

11,5

36,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920278

920286

M32 x 1,5

29,0

11,5

40,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920279

920287

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

13,0

50,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920280

920288

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

14,0

65,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.