HSSV IP68

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - úhlová 90°

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Vnitřní těsnění z PUR.

Připojovací závit:

  • metrický podle EN 60423

  • s plochým těsněním z NBR

Po jednom jednotkovém balení včetně 1 bezpečnostního otvírače

Označení

HSSV trubková šroubovací vývodka 90° IP 68

Popis

Rychlozásuvné trubkové šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení.

Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Metrisch

Vhodný pro JS

Délka
závitu

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920422

920431

M12 x 1,5

10,0

9,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920423

920432

M16 x 1,5

10,0

9,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920424

920433

M16 x 1,5

12,0

8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920425

920434

M20 x 1,5

17,0

10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920426

920435

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

14,8

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920427

920436

M32 x 1,5

29,0

13,8

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920428

920437

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

15,6

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920429

920438

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920430

920439

M63 x 1,5

48,0 / 50,0

15,5

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.