HSK Kabelverschraubung

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • Easy to assemble
  • Completely water-tight
  • Optimum strain relief
  • Large Clamping areas
Poznámka
For the intrinsically safe area type "i" cable glands in blue, RAL 5012, are used.
Označení
HSK
Popis

Cable gland to meet stringent requirements in technology.

Oblasti použití
  • Plant and machine construction
  • Robot construction
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Rail technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Downloads
Data sheet

Připojovací závit PG - s redukční vložkou - pro oblast s vnitřní bezpečností

Obj. číslo

modrá

RAL 5012

Velikost

PG

Ø kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

91816

7

2,0 - 5,0

8,0

15

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91817

9

2,0 - 6,0

8,0

19

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91818

11

3,0 - 7,0

8,0

22

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91819

13,5

5,0 - 9,0

9,0

24

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91820

16

7,0 - 12,0

10,0

27

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91821

21

9,0 - 16,0

11,0

33

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91822

29

13,0 - 20,0

11,0

42

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91823

36

20,0 - 26,0

13,0

53

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91824

42

25,0 - 31,0

13,0

60

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91825

48

29,0 - 35,0

14,0

65

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.