HSK Kabelverschraubung

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • snadná montáž

  • absolutně vodotěsná

  • optimální odlehčení tahu

  • velké rozsahy sevření

Poznámka

Pro prostor s vlastním zajištěním "i" se používají kabelové šroubovací vývodky v modré barvě, RAL 5012.

Označení

HSK-R

Popis

Mit reduziertem Dichteinsatz

  • montagefreundlich

  • absolut wasserdicht

  • optimale Zugentlastung

  • große Klemmbereiche

Oblasti použití
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau- und Schaltschrankbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- u. Schiffsbau

  • Installationstechnik

Downloads
Data sheet

Připojovací závit NPT - s redukční vložkou

Obj. číslo

světle šedá

RAL 7035

Artikel-Nr.

černá

RAL 9005

Velikost

NPT

Ø kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

92610

92620

3/8"

2,0 - 6,0

15,0

19 / 22

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92611

92621

1/2"

5,0 - 9,0

13,0

24

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92612

92622

1/2"

7,0 - 12,0

13,0

27

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92613

92623

3/4"

9,0 - 16,0

14,0

33

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92614

92624

1"

13,0 - 20,0

19,0

42

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92615

92625

1 1/4"

13,0 - 20,0

16,0

42 / 46

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92616

92626

1 1/2"

20,0 - 26,0

20,0

53

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.