Příslušenství pro střední napětí

Fotografie výrobku
Vlastnosti

HSIB: dobré elektrické a fyzikální vlastnosti zaručují vysokou životnost, dobré dielektrické vlastnosti, vysoce odolná proti povětrnosti, extrémně natažitelná, nelepivá, rychle se svařuje s homogenní neporézní hmotou, dobře manipulovatelná, snadné zpracování, dokonale opětovně odstranitelná.

Výstražná páska pro vytyčení trasy: dobrý varovný účinek díky více než 400 %nímu natažení, stálobarevná, odolná stárnutí a chladu, zůstává neměnně natažitelná, trvale čitelná díky průhlednému povlaku fólie nad potiskem.

Označení

Příslušenství pro střední napětí

Popis

HSIB, černá: jako izolace jader kabelů s plastovou izolací do 69 kV, oprava a spojování četných izolačních a kabelových materiálů, k utěsnění odlévacích forem a vyplnění kabelových izolací.

Výstražná páska pro vytyčení trasy, žlutá s černým potiskem: slouží jako včasná varovná ochrana při zemních pracích. Měla by se pokládat cca 40 cm nad napájecí kabel, PE laminovaná fólie.

Downloads
Data sheet

HSIB Izolační páska pro vysoké napětí

Obj. číslo

Typ

Název

Tloušťka x Šířka

mm x mm

Obsah

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

93128

HSIB

Izolační páska pro vysoké napětí

0,5 x 19,0

10 m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93129

HSIB

Izolační páska pro vysoké napětí

0,75 x 19,0

10 m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.