HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C robustní

0,6/1kV nebo 1,8/3kV

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah při flexibilním použití -20°C až +105°C, při pevném uložení -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí podle VDE U0/U 0,6/1 kV resp. 1,8/3 kV
  • Zkušební střídavé napětí, 50 Hz 2500 V resp. 9 kV
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním použití 10x průměr kabelu, při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Aprobace v souladu s DIN VDE 0250-813, splňuje CE
  • Odolnost působení plamene IEC 60332-1
Konstrukce
  • speciální hliníkové jádro jemně laněné
  • speciální teplotně odolná izolace
  • plášť ze speciální teplotně odolné směsi
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • odolný UV záření
  • odolný šíření plamene
  • odolný olejům
  • recyklovatelný
  • lze jej snadno opatřit kabelovou konfekcí
Poznámka
Kabel WK POWERLINE Alu robustní s pláštěm odolným oděru je vhodný zejména pro flexibilní použití a pro aplikace za ztížených podmínek. Prosím vyžádejte si naše další poznámky/informace k vlastnostem a zpracování. Na vyžádání Vám sdělíme dodávané průřezy, objednací čísla a ceny.
Použití
Série HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV a flexibilním Al lankem byla speciálně navržena pro snadnou montáž. Použtím jemně laněné konstrukce je kabel extrémně flexibilní a snadno se ukládá.
Kabel je volitelně také k dostání v bezhalogenovém provedení nebo s aprobací UL/CSA nebo s jmenovitým napětím 1,8/3 kV.
CE
= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

707062

1 x 70

17,4

0,0

379,0

-

707063

1 x 95

18,8

0,0

480,0

-

706088

1 x 185

24,5

0,0

950,0

-

706089

1 x 240

27,5

0,0

1150,0

-

706408

1 x 150

22,4

0,0

665,0

-

706084

1 x 300

31,9

0,0

1400,0

-

707064

1 x 120

20,6

0,0

576,0

1

706085

1 x 400

36,7

0,0

1680,0

-