HELUTRAIN® 4GKW-AXplus

jednožilový drážní vodič, robustní, bezhalogenový, 1,8/3kV, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah při pevném uložení: -60°C až +120°C, při příležitostném pohybu: -35°C až +90°C, při zkratu: +200°C
  • Jmenovité napětí U0/U 1,8/3 kV AC, U0/U 2,7 DC
  • Zkušební napětí 6,5 kV AC
  • Minimální poloměr ohybu < 10 mm při pevném uložení > 5 x D, při příležitostném pohybu > 7 x D, > 10 mm při pevném uložení > 6 x D, při příležitostném pohybu > 8 x D
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5
  • izolace žíly ze zesítěného polyolefinového kopolymeru
  • vnější plášť ze zesítěného elastomeru
  • barva pláště černá
Vlastnosti

Zkoušky

  • zkouška plamenem podle VDE 0482 část 266-2, BS 4066 část 3/DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky C)
  • odolný působení plamene podle DIN VDE 0482-331-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
  • korozivita plynů hoření podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
  • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • hustota kouře podle VDE 0482 část 268-1 a 2, typ zkoušky C, IEC 61034-1/ 61034-2, HD 606 a BS 7622 část 1 a 2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 816)
  • žádné toxické plyny (EN 50305)
  • odolný olejům a pohonným hmotám podle EN 50305
  • odolný ozónu podle EN 50305
  • nízké požární zatížení (DIN 51900)
  • neobsahuje žádný fluor (EN 60684-2)
  • vysoká dielektrická pevnost a mechanická odolnost díky dvouvrstvé konstrukci vodiče
  • robustní, odolný mechanickým vlivům v drsných podmínkách okolního prostředí
  • dobrá chemická odolnost se současnou vysokou ochranou proti plameni
  • redukce toxických požárních plynů a šíření ohniska požáru zvyšuje ochranu proti poškození osob a věcí
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • 6 kV provedení na požádání
Použití
Pro pevné nechráněné uložení uvnitř a vně kolejových vozidel a autobusů. Pro připojení pevných a pohyblivých dílů. Vhodný pro kabeláž v rozvodnách a rozvaděčích, pro usměrňovače, spínací panely a bloky, odporové a brzdové bloky.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59262

1 x 1,5

3,6

14,4

24,0

-

59263

1 x 2,5

4,0

24,0

34,0

-

59264

1 x 4

4,9

38,4

53,0

-

59265

1 x 6

5,5

57,6

74,0

-

59266

1 x 10

6,5

96,0

118,0

-

59267

1 x 16

8,7

153,6

182,0

-

59268

1 x 25

10,2

240,0

274,0

-

59269

1 x 35

11,5

336,0

379,0

-

59312

1 x 50

13,6

480,0

536,0

-

59313

1 x 70

16,0

672,0

729,0

-

59314

1 x 95

17,5

912,0

960,0

-

59315

1 x 120

20,0

1152,0

1203,0

-

59316

1 x 150

22,0

1440,0

1464,0

-

59317

1 x 185

24,1

1776,0

1802,0

-

59318

1 x 240

26,8

2304,0

2348,0

-