HELUTHERM® 400

tepelná třída C, bezhalogenový

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žíly jednobarevná nebo vícebarevná
  • Teplotní rozsah
    -60°C až +400°C
    jako provozní teplota
    (krátkodobě až +450°C)
  • Jmenovité napětí
    500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    15x vnější Ø vodiče
  • Odolnost proti záření
    až 1x1010 cJ/kg (až 1x104 Mrad)
Konstrukce
  • niklové jádro vícedrátové
  • izolované speciálním opletením ze skelné příze napuštěné speciální teplu odolnou impregnací
  • barevné značení pomocí spirály
    (barvu viz tabulka)
Vlastnosti
  • velmi dobré elektrické, chemické vlastnosti a vysoká odolnost proti záření
Poznámka
  • k dodání také s přídavnou kaptonovou fólií za příplatek
  • při prvním uvedení do provozu může při teplotě nad 200 °C docházet k rozkladu impregnačního laku a jako izolace zůstane pouze čisté skleněné hedvábí. Toto se může projevovat jako odpařování.
Použití
Pro svoji odolnost proti velmi nízkým resp. vysokým teplotám se používá převážně v letectví, kosmonautice, v jaderných elektrárnách, při výrobě motorů, v chemických závodech, ocelárnách a hutích.
Při kritických aplikacích, např. mechanických namáháních, doporučujeme konzultaci.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Jmeno-
vitý
průřez

mm²

Konstrukce
vodiče

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
niklu

kg / km

černá

zel-žlt

modrá

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

žlutá

béžový

růžová

oranžová

dvoubarev

transp.

Obj. číslo

50901

50900

50902

50903

50904

50905

50906

50907

50908

50912

50911

50909

50913

50910

0,5

16 x 0,2

2,2

4,8

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

50915

50914

50916

50917

50918

50919

50920

50921

50922

50926

50925

50923

50927

50924

0,75

24 x 0,2

2,4

7,2

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

50929

50928

50930

50931

50932

50933

50934

50935

50936

50940

50939

50937

50941

50938

1

32 x 0,2

2,7

9,6

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

50943

50942

50944

50945

50946

50947

50948

50949

50950

50954

50953

50951

50955

50952

1,5

30 x 0,25

2,8

14,4

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

50957

50956

50958

50959

50960

50961

50962

50963

50964

50968

50967

50965

50969

50966

2,5

50 x 0,25

3,4

24,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

50971

50970

50972

50973

50974

50975

50976

50977

50978

50982

50981

50979

50983

50980

4

56 x 0,3

4,5

38,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

50985

50984

50986

50987

50988

50989

50990

50991

50992

50996

50995

50993

50997

50994

6

84 x 0,3

4,9

58,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

50890

50209

50891

50892

50893

50894

50895

50896

50897

51561

51560

50898

51562

51559

10

141 x 0,3

5,8

96,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51564

51563

51565

51566

51567

51568

51569

51570

51571

51575

51574

51572

51576

51573

16

226 x 0,3

7,4

154,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51578

51577

51579

51580

51581

51582