HELUTHERM® 145 MULTI

flexibilní, zesítěný, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotně odolný a bezhalogenový připojovací a ovládací kabel
  • Teplotní rozsah  při flexibilním uložení -35°C až +120°C při pevném uložení -55°C až 145°C v případě zkratu +250°C
  • Jmenovité napětí do 1,0 mm2 U0/U 300/500 V od 1,5 mm2, U0/U 450/750 V při pevném a chráněném uložení od 1,5 mm2 U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Ø kabelu při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Hodnoty požárního zatížení viz "Technické informace"
  • Proudová zatížitelnost viz "Technické informace"
  • Aprobace Germanischer Lloyd
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil: z radiačně zesítěného polyolefinového kopolymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308 - do 5 žil barevné - od 6 žil černé s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • 1-žilové provedení - barva žíly ČER resp. ZEL-ŽL
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí vlákninou
  • vnější plášť: z radiačně zesítěného polyolefinového kopolymeru
  • barva pláště: černá
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • snížené šíření požáru
  • dobrá odolnost proti oděru a vrubová houževnatost
  • dobrá odolnost proti povětrnostním podmínkám
  • odolnost proti UV záření a ozónu
  • odolný teplotám při pájení
  • tepelná třída B
  • odolný proti natavení, i při kontaktu s páječkou s teplotou 300°C až 380°C
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle DIN VDE 0482-332-3-22, DIN EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22
    BS 4066 část 3
  • zkouška plamenem podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482-754-1,
    DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
  • korozní účinky zplodin hoření DIN VDE 0482-754-2,
    DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
  • hustota kouře podle DIN VDE 0482
    část 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
    IEC 61034-1+2, BS 7622 část 1+2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílouX = bez ochranné žíly
  • obdobný stíněný typ: HELUTHERM® 145 MULTI-C
Použití
Tyto bezhalogenové, radiačně zesítěné a teplotně odolné připojovací a ovládací kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro připojování světel, topných zařízení, elektrických strojů, spínacích a rozvodných zařízení. Vynikající odolnost proti zvýšeným teplotám zaručuje velmi dlouhou životnost. Tyto kabely disponují dobrou odolností proti povětrnostním podmínkám, např. teplotám, vlhkosti, ozónu a UV záření a používají se převážně pro dopravní systémy a také ve venkovním prostředí. V případě požáru se při hoření těchto bezhalogenových kabelů tvoří jen malé množství kouře, nevznikají žádné korozivní plyny a díky nízkému požárnímu zatížení je nebezpečí způsobené toxickými plyny značně menší. Sníží se tak následné škody způsobené požárem na řídících a kontrolních systémech a také na betonových a ocelových konstrukcích budov a zařízení. Vzhledem k vysokému teplotnímu zatížení lze za jistých okolností zmenšit průřez jádra a ušetřit tak místo i hmotnost. Tyto připojovací a ovládací kabely jsou význačným přínosem pro bezpečnost a pro ochranu životního prostředí.
CE= výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

53376

1 x 0,25

2,9

2,4

11,4

24

53377

2 x 0,25

4,6

4,8

28,7

24

53378

3 G 0,25

4,9

7,2

33,7

24

53379

4 G 0,25

5,5

9,6

41,8

24

53380

5 G 0,25

5,8

12,0

47,0

24

53381

6 G 0,25

6,5

14,4

58,0

24

53382

7 G 0,25

6,9

16,8

64,0

24

53383

8 G 0,25

7,3

19,2

71,0

24

53384

10 G 0,25

8,1

24,0

84,0

24

53385

12 G 0,25

8,1

28,8

90,0

24

53386

14 G 0,25

8,6

33,6

102,0

24

53387

16 G 0,25

8,9

38,4

114,0

24

53388

19 G 0,25

10,1

45,6

132,0

24

53389

21 G 0,25

10,5

50,4

145,0

24

53391

1 x 0,5

3,2

4,8

15,7

20

53392

2 x 0,5

5,1

9,6

39,6

20

53393

3 G 0,5

5,5

14,4

48,1

20

53394

4 G 0,5

5,9

19,2

51,0

20

53395

5 G 0,5

6,7

24,0

64,0

20

53396

6 G 0,5

7,1

28,8

74,0

20

53397

7 G 0,5

7,8

33,6

88,0

20

53398

8 G 0,5

8,6

38,4

102,0

20

53399

10 G 0,5

9,4

48,0

123,0

20

53400

12 G 0,5

9,4

57,6

135,0

20

53401

14 G 0,5

10,0

67,2

153,0

20

53402

16 G 0,5

10,7

76,8

176,0

20

53403

19 G 0,5

12,4

91,2

213,0

20

53404

21 G 0,5

13,0

100,8

234,0

20

53405

24 G 0,5

14,0

115,2

263,0

20

53406

25 G 0,5

14,0

120,0

269,0

20

53407

27 G 0,5

14,0

129,6

280,0

20

53408

30 G 0,5

15,0

144,0

311,0

20

53409

33 G 0,5

15,0

158,4

343,0

20

53410

37 G 0,5

17,0

177,6

392,0

20

53411

1 x 0,75

3,5

7,2

19,8

18

53412

2 x 0,75

5,9

14,4

40,0

18

53413

3 G 0,75

6,2

21,6

53,0

18

53414

4 G 0,75

6,9

28,8

69,0

18

53415

5 G 0,75

7,7

36,0

86,0

18

53416