HELUTHERM® 145 MULTI-C

flexibilní, zesítěný, bezhalogenový, stíněný, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotně odolný a bezhalogenovýpřipojovací a ovládací kabel
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -35°C až +120°Cpři pevném uložení -55°C až +145°Cv případě zkratu +200°C
  • Jmenovité napětído 1,0 mm2 U0/U 300/500 Vod 1,5 mm2 U0/U 450/750 Vpři pevném a chráněném uloženíod 1,5 mm2 U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí3000 V
  • Minimální poloměr ohybupři občasně flexibilním uložení 8x Ø kabelupři pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
  • Hodnoty požárního zatíženíviz "Technické informace"
  • Proudová zatížitelnostviz "Technické informace"
  • Aprobace Germanischer Lloyd
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podleDIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z radiačně zesítěnéhobezhalogenového polyolefinového kopolymeru
  • značení žil: černé žílys průběžným bílým potiskem číslic
  • žíly stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • stínící opletení z pocínovanýchCu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z radiačně zesítěnéhobezhalogenového polyolefinového kopolymeru
  • barva pláště: černá
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

  • snížené šíření požáru
  • nízký vývin kouře
  • dobrá odolnost proti oděrua dobrá vrubová houževnatost
  • dobrá odolnost proti olejůma povětrnostním podmínkám
  • odolný UV záření a ozónu
  • odolává teplotám při pájení
  • tepelná třída B
  • díky radiačnímu zesítění jsou tyto kabelyodolné tavení, a to i při kontaktu s tělesempáječky při teplotách 300°C až 380°C
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podleDIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 část 3,DIN EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22
  • zkouška plamenem podleDIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1-2
  • korozní účinky zplodin hořenípodle DIN VDE 0482-754-2,DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenůpodle DIN VDE 0482-754-1,DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
  • hustota kouře podle DIN VDE 0482 část 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2,
    BS 7622 část 1+2
Poznámka
  • na vyžádání k dodání v jiných barvách
  • obdobný nestíněný typ:HELUTHERM® 145 MULTI
Použití
Tyto bezhalogenové, radiačně zesítěné a teplotně odolné připojovací a ovládací kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro připojování svítidel, tepelných přístrojů, elektrických strojů (tepelná třída B), rozvoden a rozvaděčů. Vzhledem k vynikající odolnosti proti teplotám se vyznačují velmi dlouhou životností. Tyto kabely disponují dobrou odolností proti povětrnosti, jako je odolnost proti teplotám, vlhkosti, ozónu a UV záření a používají se převážně pro dopravní systémy nebo ve venkovním prostředí. V případě požáru při vznícení těchto bezhalogenových kabelů se vyvíjí pouze málo kouře, nevznikají žádné korozivní plyny a díky nízkému požárnímu zatížení je nebezpečí od toxických plynů z hoření značně nižší.. Tím se snižují následné škody po požáru u řídících a kontrolních systémů, u betonových a ocelových konstrukcí budov a zařízení. Vzhledem k vysoké teplotní zatížitelnosti kabelů lze podle okolností snižovat průřez kabelu a tím šetřit místo a hmotnost. Tyto připojovací a ovládací kabely jsou významným přínosem pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt na obou koncích stínícího opletení.CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52194

2 x 0,25

5,0

16,0

36,0

24

52195

3 x 0,25

5,5

21,0

44,0

24

51000

25 x 1,5

21,7

526,0

841,0

24

52196

5 x 0,25

6,4

29,0

68,0

24

52197

7 x 0,25

7,5

37,0

95,0

24

52198

1 x 0,5

3,7

15,0

24,0

20

52199

2 x 0,5

5,6

29,0

55,0

20

52200

3 x 0,5

6,1

38,0

64,0

20

52201

4 x 0,5

6,7

45,0

78,0

20

52202

5 x 0,5

7,3

51,0

95,0

20

52203

6 x 0,5

7,9

66,0

106,0

20

52204

7 x 0,5

8,4

68,0

122,0

20

52205

8 x 0,5

9,0

80,0

138,0

20

52206

10 x 0,5

10,0

93,0

161,0

20

52207

12 x 0,5

10,0

107,0

170,0

20

52208

14 x 0,5

11,0

122,0

193,0

20

52209

16 x 0,5

11,7

129,0

216,0

20

52210

19 x 0,5

12,8

158,0

253,0

20

52211

21 x 0,5

13,5

167,0

281,0

20

52212

1 x 0,75

4,0

18,0

29,0

18

52213

2 x 0,75

6,6

38,0

71,0

18

52214

3 x 0,75

6,9

50,0

82,0

18

52215

4 x 0,75

7,6

58,0

100,0

18

52216

5 x 0,75

8,3

70,0

117,0

18

52217

6 x 0,75

8,9

85,0

135,0

18

52218

7 x 0,75

9,9

90,0

158,0

18

52219

8 x 0,75

10,6

110,0

178,0

18

52220

10 x 0,75

11,5

140,0

207,0

18

52221

12 x 0,75

11,5

148,0

220,0

18

52222

14 x 0,75

12,2

167,0

250,0

18

52223

16 x 0,75

12,9

183,0

282,0

18

52224

19 x 0,75

14,5

212,0

335,0

18

52225

21 x 0,75

15,3

230,0

370,0

18

52226

1 x 1

4,2

20,0

33,0

17

52227

2 x 1

7,0

31,0

78,0

17

52228

3 x 1

7,4

56,0

92,0

17

52229

4 x 1

8,1

66,0

112,0

17

52230

5 x 1

8,9

95,0

134,0

17

52231