HELUTHERM® 145

Jednožilový vodič, flexibilní, zesítěný, bezhalogenový

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotně odolný a bezhalogenový
    jednožilový vodič
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -35°C až +120°C
    při pevném uložení -55°C až +145°C
  • Jmenovité napětí
    do 1,0 mm2 U0/U 300/500 V
    od 1,5 mm2 U0/U 450/750 V
    při pevném a chráněném uložení 
    od 1,5 mm2 U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí
    3500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 8x Ø vodiče
    při pevném uložení 4x Ø vodiče
  • Hodnoty požárního zatížení
    viz "Technické informace"
  • Proudová zatížitelnost
    viz "Technické informace"
  • Aprobace
    DNV Germanischer Lloyd
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil: zesítěný
    polyolefinový kopolymer
  • značení žil: viz tabulku níže

        Zkoušky

  • požární zkouška podle
    DIN VDE 0482-332-3-22 /
    DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
  • požární zkouška podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • korozivita plynů hoření podle
    DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 /
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • požární ochrana v kolejových vozidlech
    podle EN 45545-2
Vlastnosti
  • žádné šíření požáru
  • dobrá odolnost proti oděru a vrubová houževnatost
  • dobrá odolnost proti povětrnosti
  • odolný UV záření a ozónu
  • odolný proti natavení i při kontaktu
    s pájkou při 300°C - 380°C
  • díky vysoké teplotní zatížitelnosti lze podle okolnosti snížit průřez jádra a tím uspořit
    místo i hmotnost
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Použití
Tyto teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní kabeláž svítidel, topných zařízení, elektrických strojů, rozvoden a rozvaděčů, při stavbě přístrojů, strojů a zařízení, jsou vhodné pro pokládání v trubkách pod odmítku, do omítky a na omítku, v uzavřených instalačních kanálech a také pro dopravní systémy nebo do venkovního prostředí. Nesmí se použít pro přímé pokládání na kabelových lávkách a v kabelových žlabech a ve vanách, s výjimkou použití jako kompenzační vedení. Tyto jednožilové vodiče se vyznačují jednorázově vysokou dlouhodobou odolností proti teplotám a zaujímají mezi bezhalogenovými, hoření nepodporujícími výrobky přední místo na svěrě.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Jmeno-
vitý
průřez

mm²

cca RAL

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

černá

zel-žlt

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

tm. modrá

žlutá

béžový

světlemodrá

oranžová

zelená

dvoubarev

Obj. číslo

50999

50998

51071

51072

51073

51074

51075

51079

51076

51164

51070

51077

51078

51165

0,25

1,4 - 1,8

2,4

4,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51167

51166

51169

51170

51171

51172

51173

51177

51174

51178

51168

51175

51176

51179

0,33

1,5 - 1,9

3,2

5,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51281

51280

51283

51284

51285

51286

51287

51291

51288

51292

51282

51289

51290

51293

0,5

1,7 - 2,1

4,8

7,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51295

51294

51297

51298

51299

51300

51301

51305

51302

51306

51296

51303

51304

51307

0,75

2,0 - 2,4

7,2

11,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51309

51308

51311

51312

51313

51314

51315

51319

51316

51320

51310

51317

51318

51321

1

2,3 - 2,7

9,6

14,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51323

51322

51325

51326

51327

51328

51329

51333

51330

51334

51324

51331

51332

51335

1,5

2,7 - 3,1

14,4

20,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51337

51336

51339

51340

51341

51342

51343

51347

51344

51348

51338

51345

51346

51349

2,5

3,3 - 3,7

24,0

30,0

- - - - - - - - - - - - - -

Obj. číslo

51351

51350

51353

51354

51355

51356

51357

51361

51358

51362

51352

51359

51360

51363