HELUTHERM® 120

flexibilní, teplotně odolný (+105C), s vyznačením metrováním

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Kabel ze speciálního PVC se zvýšenou tepelnou odolností v souladu                      s DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11                                     0,5-0,75 mm2 podle IEC 60227/56     1,0-2,5 mm2 podle IEC 60227/57
  • Teplotní rozsah                                           při flexibilním uložení -5°C až +105°C       při pevném uložení -30°C až +105°C         (krátkodobě +120°C)
  • Jmenovité napětí                                       0,5-1 mm2: U0/U 300/500 V                       od 1,5 mm2: U0/U 450/750 V
  • Průběžná napěťová zkouška 6000 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 4000 V
  • Izolační odpor                                        min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu                       při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu           při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření                              až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle                         DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,             BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC                   typ směsi TI3 podle                                    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308           - do 5 žil barevné                                          - od 6 žil černé s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil           ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního tepelně odolného PVC, typ směsi TM3 podle     DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: černá (RAL 9005)                 na vyžádání k dodání v jiných barvách
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě                    neobsahují silikon a kadmium,                   ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící        podle DIN VDE 0482-332-1-2,                     DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou             X = bez ochranné žíly
  • na vyžádání k dodání                             HELUTHERM®120 H03V2V2-F                      HELUTHERM®120 H05V2V2-F                     HELUTHERM®120 (H)05V2V2-F
Použití
Jako propojovací kabel při středním mechanickém namáhání, pro flexibilní aplikace při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých, mokrých prostorách a ve venkovním prostředí. Vhodný ke strojům, přístrojům nebo zařízením resp. motorům, transformátorům, v jejichž bezprostřední blízkosti se vyskytují zvýšené teploty (např. lakovací a sušící linky).
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí EG 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

24002

2 x 0,5

5,0

9,6

40,0

20

24003

3 G 0,5

5,3

14,4

50,0

20

24004

4 G 0,5

5,8

19,2

60,0

20

24005

5 G 0,5

6,7

24,0

70,0

20

24006

7 G 0,5

8,8

33,6

90,0

20

24007

12 G 0,5

11,1

58,0

140,0

20

24008

18 G 0,5

12,9

86,0

170,0

20

24009

25 G 0,5

15,8

101,0

250,0

20

24011

2 x 0,75

6,2

14,4

52,0

18

24012

3 G 0,75

6,6

21,6

61,0

18

24013

4 G 0,75

7,1

29,0

75,0

18

24014

5 G 0,75

8,0

36,0

94,0

18

24015

7 G 0,75

9,5

50,0

112,0

18

24016

12 G 0,75

11,6

86,0

180,0

18

24017

18 G 0,75

13,9

130,0

270,0

18

24018

25 G 0,75

16,9

180,0

380,0

18

24019

1 x 1

6,0

9,6

50,0

17

24020

2 x 1

6,5

19,2

60,0

17

24021

3 G 1

6,9

29,0

73,0

17

24022

4 G 1

7,7

38,0

88,0

17

24023

5 G 1

8,4

48,0

110,0

17

24024

6 G 1

9,3

58,0

121,0

17

24025

7 G 1

10,0

67,0

130,0

17

24026

12 G 1

12,5

115,0

223,0

17

24027

18 G 1

14,7

173,0

350,0

17

24028

25 G 1

17,8

240,0

485,0

17

24030

2 x 1,5

7,4

29,0

77,0

16

24031

3 G 1,5

8,1

43,0

97,0

16

24032

4 G 1,5

9,0

58,0

122,0

16

24033

5 G 1,5

10,0

72,0

143,0

16

24034

7 G 1,5

11,9

101,0

179,0

16

24035

12 G 1,5

14,5

173,0

310,0

16

24036

18 G 1,5

17,4

259,0

460,0

16

24037

25 G 1,5

21,3

360,0

650,0

16

24039

2 x 2,5

9,3

48,0

120,0

14

24046

3 G 2,5

10,1

72,0

150,0

14

24040

4 G 2,5

11,0

96,0

200,0

14

24041

5 G 2,5

12,3

120,0

250,0

14

24042

7 G 2,5

14,6

168,0

310,0

14

24044

2 x 4

10,6

77,0

180,0

12

24291

3 G 4

11,5

115,0

220,0

12

24045

4 G 4

12,5

154,0

300,0

12

24292