HELUquick

Šroubovací vývodka pro vlnitou trubku - rovná

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Vlastnosti

Odolná proti

  • olejům

  • benzinu

  • slabým kyselinám

  • slabým zásadám

Poznámka

zkoušeno podle UR.

Demontáž bez přídavného otvírače.

K dodání také v úhlovém provedení (45° a 90°).

Označení

HELUquick trubková šroubovací vývodka rovná

Popis

Rychlozásuvná truková vývodka pro bezpečné a rychlé propojení. Vhodná pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu HELUcond.

Downloads
/opc/workarea/suppliers/ZBH/documents/pdf/db/1DB_904797_en.pdf

metrický připojovací závit

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Velikost

Metrisch

Vhodný pro JS

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

904797

904820

M12 x 1,5

7,5

11,5

16,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904798

904821

M12 x 1,5

10,0

12,0

18,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904799

904822

M16 x 1,5

10,0

11,5

18,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904800

904823

M16 x 1,5

12,0

11,5

21,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904801

904824

M20 x 1,5

12,0

13,0

21,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904802

904825

M20 x 1,5

17,0

13,0

27,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904803

904826

M25 x 1,5

17,0

13,0

27,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904804

904827

M25 x 1,5

23,0

13,0

34,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904861

904828

M32 x 1,5

23,0

15,0

34,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904862

904829

M32 x 1,5

29,0

15,0

40,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904863

904830

M40 x 1,5

29,0

15,0

40,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904864

904831

M40 x 1,5

37,0

17,0

55,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904865

904832

M50 x 1,5

37,0

17,0

60,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904866

904833

M50 x 1,5

50,0

17,0

65,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904867

904834

M63 x 1,5

50,0

17,0

70,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.