Průmyslový Ethernet

HELUKAT® PROFInet typ B (SK) 2x2xAWG22/7 FRNC (SHIPLINE)
+ PVC (FESTOON)

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,75 mm (lanko)
Popis
Průmyslový ethernet PROFInet typ B SHIPLINE a FESTOON
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

6,0

7,6

16,0

21,0

Next

(dB)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(dB)

64,0

57,4

39,0

29,0

Aplikace

HELUKAT® PROFInet typ B kategorie 5e SHIPLINE + FESTOON pro speciální oblasti použití při stavbě lodí/při pobřežních aplikacích resp. při zavěšování girland FESTOON. Provedení SHIPLINE je certifikováno společností Germanischer Lloyd a plánováno pro flexibilní námořní a pobřežní aplikace .

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802185

2x2x0,75 mm (lanko)

803295

2x2x0,75 mm (lanko)