Průmyslový Ethernet

PROFInet Typ A

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,64 mm
Popis
Průmyslový ethernet PROFInet typ A, PVC a PUR
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

5,2

6,9

15,0

19,5

Next

(dB)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(dB)

64,8

58,1

40,0

30,5

Aplikace

HELUKAT® PROFInet typ A kategorie 5e pevně uložený + robustní pro pevnou pokládku v průmyslové síti. Tyto kabely zaručují prvotřídní přenosové vlastnosti a použití i za těch nejtěžších podmínek. Zde uvedený kabel odpovídá PROFInet typu A, tzn. verze s PVC pláštěm je konstruována pro běžnou pevnou instalaci a verze s PUR pláštěm pro obtížnou pevnou instalaci v drsném průmyslovém prostředí.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

800653

2x2x0,64 mm

801194

2x2x0,64 mm