Průmyslový Ethernet

HELUKAT® PRUMYSLOVÝ ETHERNET SF/FTP 4x2xAWG26/7 PUR kat.6A

Logo Image
Fotografie výrobku
Prumyslový ethernet SF/FTP 4x2xAWG26/7 kat.6A  Part no. 805548
Obsah na jednotku prodeje
100.00
Konstruktiver Aufbau
Průměr vnitřního vodiče
0.55  mm
Izolace žíly
Foam-Skin-PE
Barvy žil
bí/mod, bí/oranž, bí/zel, bí/hn
Stočený prvek
Dvojitá žíla
Stínění nad stočeným prvkem
Al fólie
Materiál vnějšího pláště
PUR
Barva vnějšího pláště
zelená podobná RAL 6018
Vnější průměr kabelu
7.8  mm
Hmotnost
64.00  kg/km
Hmotnost mědi
34.00  kg/km
Elektrische Eigenschaften
Impedance
100.00  ohm
Tolerance 1 pro impedanci
± 15 Ohm při 1 až 100 MHz
Tolerance 2 pro impedanci
± 20 Ohm při 101 až 500 MHz
Odpor jádra
140.00  Ohm/km max.
Izolační odpor
5.00  Gohm/km
Provozní kapacita
50.00  pF/m nom.
Zkušební napětí
0.70  Kilovolt
Odpor smyčky
280.00  Ohm/km max.
Provedení EMC
ano
Mechanische Eigenschaften
Min. polomer ohybu, vicenásobný
117.00  mm
Thermische Eigenschaften
Min. teplotní rozsah za provozu
-10.00  Grad Celsius
Max. teplotní rozsah za provozu
70.00  Grad Celsius
Sonstige Eigenschaften
UL-Style
ano
Platné normy UL
CMX 75°C (shielded) or AWM 21576 1000V
Norma CSA
ano
Podle ISO/IEC 11801
ano
Podle EN 50173
ano
Podle EIA/TIA 568-A
ano
Bezhalogenový podle IEC 60754-1
ano
Požární zatíšení
1.35  MJ/m
Konstrukce

SF/FTP 4x2xAWG26/7 PUR

Popis
Průmyslový ethernet HELUKAT® 500S SF/FTP PUR UL CMX pro vlečné řetězy kat.6A
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

300

500

Útlum

(dB/10m)

0,9

1,1

2,3

2,9

5,1

6,8

Next

(dB)

60,3 57,2 48,4 45,3 38,1 34,8
Aplikace

Kabel HELUKAT® 500S kategorie 6A pro vlečný řetěz je navržen pro opakující se namáhání u pohyblivých strojních částí, pro pokládku do řetězu a má prvotřídní přenosové vlastnosti i za těch nejtěžších podmínek.

Detaily
Podle IEC 61156-6 Kategorie 6A, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1-2, UL 1581, Sec. 1080 (VW-1) a Sec. 1060 (FT-1), CMX 75°C
Downloads
Product Sheet