Průmyslový Ethernet

Vlečný řetěz

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

SF/UTP 4x2x0,15 mm² (lanko) PUR

Popis
Průmyslový ethernet HELUKAT® 250S SF/UTP PUR UL CMX pro vlečné řetězy kat.6
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

250

Útlum

(dB/10m)

0,9

1,2

2,4

2,9

4,9

Next

(dB)

60,3

57,2

48,4

45,3

39,3

ACR (dB) 59,4 56,0 46,0 42,4 34,4
Aplikace

HELUKAT® 250S kategorie 6 pro vlečné řetězy je zkonstruován pro opakující se namáhání u pohyblivých částí strojů, pro uložení v řetězu a má prvotřídní přenosové vlastnosti i za těch nejtežších podmínek.

Detaily
Podle IEC 61156-6 Kategorie 6, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1-2, UL 1581, Sec. 1080 (VW-1) a Sec. 1060 (FT-1), CMX 75°C
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

803387

SF/UTP 4x2x0,15 mm² (lanko) PUR