Rangierkabel USB Industrie

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables USB A

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Zařazovací kabel USB 2.0 A, USB Industrial - použití ve vlečných řetězech
Detaily
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® Komponenty systému do 400 MHz podle standardu USB 2.0. Vhodný pro aplikace, jako je zpracování obrazu (např. monitorovací kamery) nebo měřicí a regulační technika.   
Charakteristické znaky
  • vhodný jako propojovací kabel pro použití v drsném prostředí
  • vhodný pro vlečné řetězy a jiné aplikace s trvalým pohybem
  • provozní teplota od -20°C do +60°C
  • výkon přenosu dat při vysokorychlostním použití max. 480 Mbit/s
  • 5,0 m maximální přenosová trasa ke koncovému přístroji
  • vhodný pro oblast Light-Duty
Opce
Na vyžádání můžeme samozřejmě nabídnout také jiné délky, typy konektorů pro aplikace IP.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802464

violett

0,5

10

802465

violett

1,0

10

802466

violett

2,0

10

802467

violett

3,0

10

802468

violett

5,0

10