Rangierkabel PROFInet C

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables PROFInet C RJ45 HARTING Push-Pull IP65/67

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Pprpojovací kabel RJ45 HARTING Push-Pull IP67, PROFInet C vlečný řetěz
Detaily
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Komponenty systému do 100 MHz kategorie 5, ISO 11801 1. vydání, EN 50173-1, EIA/TIA 568 B a ISO/IEC 24702 varianta 14 (v souladu s AIDA). Odpovídá směrnici V 1.8 PROFInet.
Charakteristické znaky
  • vhodný pro vlečné řetězy
  • poloměr ohybu 7,5 x max. vnější průměr
  • rychlost pojíždění 240 m/min maximálně
  • dráha pojíždění maximálně 10 m
  • zrychlení 4 m/s² maximálně
  • počet cyklů ohybu minimálně 5 milionů
  • provozní teplota od -40°C do +80°C
  • výkon přenosu dat max. 100 Mbit/s
  • 100 m maximální přenosová trasa od zdvihu ke koncovému přístroji
  • vhodný pro oblast vysokého namáhání.
Opce
Na vyžádání můžeme samozřejmě také nabídnout jiné délky, kabely Crossover a jiné typy konektorů.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802395

grün

0,5

10

802396

grün

1,0

10

802397

grün

2,0

10

802398

grün

3,0

10

802399

grün

5,0

10

802400

grün

10,0

10