Rangierkabel PROFInet C

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables PROFInet C RJ45 HARTING HAN 3A IP67

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Zařazovací kabel RJ45 HARTING HAN® 3A IP67, PROFInet C vlečný řetěz
Detaily
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Komponenty systému do 100 MHz kategorie 5, ISO 11801 1. vydání, EN 50173-3, EIA/TIA 568 B a IEC 61918. Odpovídá směrnici V 1.8 PROFInet.
Charakteristické znaky
  • vhodný pro vlečné řetězy
  • poloměr ohybu 7,5 x max. vnější průměr
  • rychlost pojíždění 240 m/min maximálně
  • dráha pojíždění maximálně 10 m
  • zrychlení 4 m/s² maximálně
  • počet cyklů ohybu minimálně 5 milionů
  • provozní teplota od -40°C do +80°C
  • výkon přenosu dat max. 100 Mbit/s
  • 100 m maximální trasa přenosu od zdvihu ke koncovému přístroji.
  • vhodný pro oblast vysokého namáhání
Opce
Na vyžádání můžeme samozřejmě také nabídnout jiné délky, kabely Crossover nebo jiné typy konektorů.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

801332

grün

0,5

10

801333

grün

1,0

10

801334

grün

2,0

10

801335

grün

3,0

10

801336

grün

5,0

10

801337

grün

10,0

10