Rangierkabel PROFInet A

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables PROFInet A RJ45 HARTING Push-Pull IP65/67

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Zařazovací kabel RJ45 HARTING Push-Pull plast IP65/67, PROFInet A pevná pokládka
Detaily
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Komponenty systému do 100 MHz kategorie 5, ISO 11801 1. vydání, EN 50173-1, EIA/TIA 568 B a ISO/IEC 24702 varianta 14 (shodný s AIDA). Odpovídá směrnici V 1.8 PROFInet.
Charakteristické znaky
Spojovací kabel k propojování ethernetových aplikací, chráněný IP67 podle ISO/IEC 11801 s konektory RJ45. K použití pro pevně instalované kabeláže.
Opce
Na vyžádání můžeme samozřejmě nabídnout jiné délky, kabely Crossover nebo jiné typy konektorů.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802423

grün

1,5

10

802424

grün

3,0

10

802425

grün

5,0

10

802426

grün

10,0

10

802427

grün

20,0

10

802428

grün

50,0

5

802429

grün

100,0

1