Rangierkabel PROFInet A

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables PROFInet A RJ45 HARTING HAN 3A IP67

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Zařazovací kabel RJ45 HARTING HAN® 3A IP67, PROFInet A pevná pokládka
Detaily
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Komponenty systému do 100 MHz kategorie 5, ISO 11801 1. vydání, EN 50173-3, EIA/TIA 568 B a IEC 61918. Podporuje směrnici V 1.8 PROFInet.
Charakteristické znaky
Spojovací kabely k propojení Ethernetových aplikací chráněných IP67 podle ISO/IEC 11801 s konektory RJ45. K použití pro pevně instalované kabeláže.
Opce
Na vyžádání můžeme samozřejmě nabídnout i jiné délky, kabely Crossover nebo jiné typy konektorů.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

801342

grün

0,5

10

801343

grün

1,0

10

801344

grün

2,0

10

801345

grün

3,0

10

801346

grün

5,0

10

801347

grün

10,0

10

801365

grün

15,0

10

801366

grün

50,0

5

801367

grün

100,0

1