Průmyslový Ethernet

HELUKAT® 600IND Robustflex S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR UL

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
S/FTP 4x2xAWG 26/7 (lanko) PUR
Popis
Průmyslový Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP Robustflex, UL AWM kat.7
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

600

Útlum

(dB/100m)

8,4 10,4 20,5 26,2 38 67,8

PS Next

(dB)

95 95 90 90 85 73

PS ACR

(dB)

86,6 84,6 69,5 63,8 47,0 5,2
Aplikace

HELUKAT®600IND kategorie 7 Robustflex je ethernetový kabel, který díky použití bezhalogenového vnějšího PUR pláště je nejvíce vhodný pro drsné průmyslové prostředí. Tento kabel lze konfekcionovat běžnými konektory RJ45 (průmyslová a kancelářská verze), ale i některými konektory Sub-D a M12.

Detaily
ISO/IEC 11801, EN 50288-1 a 50288-4-2, IEC 61156-6, Kategorie 7, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1-2, Bezhalogenový podle IEC 60754-1, Odolný olejům, AWM 20963 (80°C/30V)
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802184

S-STP 4x2xAWG 26/7 (lanko) PUR