Kabely LAN pro pokládku do země

Kategorie 7e

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

S/FTP 4x2xAWG 23/1 pro uložení do země

Popis
HELUKAT® 600E S/FTP s plnými jádry pro pokládku do země
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

900 1000

Útlum

(dB/100m)

5,6

7,1

13,9

17,5

25,2

32,1

44,9

55,0 58,0

Next

(dB)

100,0

100,0

96,0

94,0

88,0

84,0

73,0

71,0 69,0

ACR

(dB)

94,4

92,9

82,1

76,5

62,8

51,9

28,1

16,0 9,0
Aplikace

Datové kabely HELUKAT® 600E se používají v terciární, ale také i v sekundární sféře sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Série kabelů HELUKAT® 600E je díky plášti ze speciálního PVC, odolného nízkým teplotám, navržena zejména pro pokládku ve venkovním prostředí a také do země.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 7, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Hustota kouře podle IEC 61034, UL 1581 VW-1
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802167

S/FTP 4x2xAWG 23/1 pro uložení do země