Kabely LAN

Kategorie 6

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC
Popis
HELUKAT® 450 F/FTP duplex s plným jádrem
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

450

Útlum

(dB/100m)

5,4

7,0

13,8

17,6

26,0

34,0

38,5

Next

(dB)

100,0

100,0

95,8

94,5

91,0

87,0

84,3

ACR

(dB)

94,6

93,0

82,0

76,9

65,0

53,0

45,8

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 450 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 6, Odolný působení plamene podle IEC 60332-3, Hustota kouře podle IEC 61034, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

82502

F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC