Kabely LAN

Kategorie 6

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL
Popis
HELUKAT® 300 U/UTP masivní, UL
Hodnoty tabulka
Frekvence (MHz) 10 16 62,5 100 155 200 300
Útlum (dB/100m) 5,6 7,0 14,3 18,2 22,9 26,0 32,5
Next (dB) 72,0 70,0 65,0 63,0 60,0 57,0 55,0
ACR (dB) 66,4 63,0 50,7 44,8 37,1 31,0 22,5
Aplikace
Datové kabely HELUCAT® 300 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách. Kabely jsou díky speciální směsi pláště certifikovány podle UL.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, kategorie 6, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Hustota kouře podle IEC 61034, CMX 444
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802172

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL