Kabely LAN

Kategorie 6

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

U/FTP 4x2xAWG 26/7(lanko) PVC, UL

Popis
HELUKAT® 300 U/FTP flex, UL
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

Útlum

(dB/10m)

0,9

1,1

2,2

2,7

3,9

4,7

Next

(dB)

90,0

88,0

83,0

80,0

76,0

73,0

ACR

(dB)

89,1

86,9

80,8

77,3

72,1

68,3

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 300 se používají v terciární úrovni sítě jako propojovací a připojovací kabely. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimální konstrukce u série kabelů HELUKAT® 300 je možné je snadno a rychle konfekcionovat všemi běžnými konektory typu RJ45. Díky plášti ze speciálního PVC je tento typ kabelu certifikován podle UL.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 6, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Hustota kouře podle IEC 61034, CMX 444
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802174

U/FTP 4x2xAWG 26/7(lanko) PVC, UL