Průmyslový Ethernet

VLEČNÝ ŘETĚZ

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
SF/UTP 4x2xAWG 24/19 (lanko) PUR
Popis
Průmyslový ethernet HELUKAT® 200S SF/UTP 4 páry, vhodný pro použití ve vlečných řetězech, kat.5
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/10m)

0,7

0,9 2,0 2,5

Next

(dB)

57,0 54,0 45,0 43,0

ACR

(dB)

56,3

53,1 43,0 40,5
Aplikace

Kabel HELUKAT® 200S kategorie 5e pro vlečné řetězy je dimenzován pro extrémní namáhání u pohyblivých částí stroje, pro pokládku ve vlečném řetězu a má prvotřídní přenosové vlastnosti i za těch nejtěžších podmínek. I po mechanické stránce je kabel použitím skvěle vymyšlené konstrukce vhodný pro použití ve vlečných řetězech s velkou hustotou sdružování.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Odolný olejům
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

81155

SF/UTP 4x2xAWG 24/19 (lanko) PUR