Průmyslový Ethernet

VLEČNÝ ŘETĚZ

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
SF/UTP 4x1xAWG 24/19 (lanko) PUR
Popis
Průmyslový ethernet HELUKAT® 200S SF/UTP 4 žíly, pro vlečné řetězy, kat.5
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/10m)

0,6

0,8

1,6

2,2

Next

(dB)

59,0

55,0 43,0 38,0

ACR

(dB)

58,4

54,2

41,4

35,8

Aplikace

Kabel HELUKAT® 200S kategorie 5e pro vlečné řetězy je dimenzován pro extrémní namáhámí u pohyblivých částí stroje, při pokládce ve vlečných řetězech a má prvotřídní přenosové vlastnosti i za těch nejtěžších podmínek. I po mechanické stránce je díky skvěle vymyšlené konstrukci možné použití zejména ve vlečných řetězech s velkou hustotou sdružování.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Odolný olejům
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

800088

SF/UTP 4x1xAWG 24/19 (lanko) PUR