Kabely LAN

Kategorie 5e

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (lanko) FRNC
Popis
HELUKAT® 200 SF/UTP flex
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Útlum

(dB/10m)

0,8

1,1

2,4

2,9

4,3

Next

(dB)

58,0

56,0

45,0

43,0

37,0

ACR

(dB)

57,2

54,9

42,6

40,1

32,7

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 200 se používají v terciární úrovni sítě jako propojovací a připojovací kabely. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimální konstrukce lze sérii kabelů HELUKAT® 200 snadno a rychle konfekcionovat všemi běžnými konektory typu RJ45.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Hustota kouře podle IEC 61034, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

81254

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (lanko) FRNC