Kabely LAN

Kategorie 5e

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC
Popis
HELUKAT® 200 SF/UTP duplex s plným jádrem
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Útlum

(dB/100m)

5,6

7,2

14,4

18,2

25,9

Next

(dB)

62,0

59,0

50,0

46,0

40,5

ACR

(dB)

56,4

51,8

35,6

27,8

14,6

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 200 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-3, Hustota kouře podle IEC 61034, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

81123

SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC