Kabely LAN

Kategorie 5e

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

F/UTP 4x2xAWG 26/7(lanko) PVC, UL

Popis
HELUKAT® 200 F/UTP flex, UL
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Útlum

(dB/10m)

0,9

1,2

2,4

3,1

3,9

Next

(dB)

62,0

60,0

50,0

48,0

45,0

ACR

(dB)

61,1

58,8

47,6

44,9

41,1

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 200 se používají v terciární úrovni sítě jako propojovací a připojovací kabely. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimální konstrukce je možné sérii kabelů HELUKAT® 200 snadno a rychle konfekcionovat všemi běžnými konektory typu RJ45. Díky speciálnímu PVC plášti je tento typ kabelu certifikován podle UL.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Hustota kouře podle IEC 61034, CMX 444
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802173

F/UTP 4x2xAWG 26/7(lanko) PVC, UL