Kabely LAN

HELUKAT® 155 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC UL

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL
Popis
HELUKAT® 155 U/UTP solid, UL
Hodnoty tabulka
Frekvence (MHz) 10 16 62,5 100 155
Útlum (dB/100m) 6,1 7,7 15,2 19,9 22,7
Next (dB) 65,0 63,0 53,0 40,0 37,0
ACR (dB) 58,9 55,3 37,8 20,1 14,3
Aplikace
Datové kabely HELUCAT® 155 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách. Kabely jsou díky speciální směsi pláště certifikovány podle UL.
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802171

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL