Kabely LAN

Kategorie 5e

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
Popis
HELUKAT® 155 UTP masivní
Hodnoty tabulka
Frekvence (MHz) 10 16 62,5 100 155
Útlum (dB/100m) 6,3 8,0 16,5 21,3 26,8
Next (dB) 50,3 47,3 38,4 35,3 33,0
ACR (dB) 44,0 39,3 21,9 14,0 6,2
Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 155 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, kategorie 5e
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80053

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC