Kabely LAN

Kategorie 5e

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
Popis
HELUKAT® 155 F/UTP s plným jádrem
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

155

Útlum

(dB/100m)

5,9

7,6

15,7

20,3

22,0

Next

(dB)

59,0

53,0

44,0

40,0

40,0

ACR

(dB)

53,1

45,4

28,3

19,7

18,0

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 155 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80043

F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC