Multimediální kabely

Kategorie 8

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
Popis
HELUKAT® 1500 S/FTP duplex s plnými jádry
Hodnoty tabulka

 

Frekvence (MHz) 10 16 62,5 100 200 300 600 1000 1200 1500
Útlum (dB/100m) 4,2 6,3 12,7 16,5 21,5 27,5 41,7 54,4 59,8 66,2
Next (dB) 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 105,0 95,0 85,0 80,0 74,0
ACR (dB) 105,8 103,7 97,3 93,5 88,5 77,5 53,3 30,6 22,2 7,8
Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 1500 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Lze tak zcela bez problémů realizovat služby jako jsou 10Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. To znamená, že aplikace z oblasti multimedií (TV, video, data, řeč) nejsou pro tuto sérii kabelů žádným problémem. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 7e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-3, Hustota kouře podle IEC 61034, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802170

S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC