Kabely LAN

Kategorie 8

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC
Popis
HELUKAT® 1200 S/FTP s plnými jádry
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

1000

1200

Útlum

(dB/100m)

4,9

6,3

12,7

16,3

23,5

29,4

42,8

53,0

59,0

Next

(dB)

100,0

100,0

95,0

93,0

90,0

87,0

81,0

78,0

77,0

ACR

(dB)

95,1

93,7 82,3 76,7 66,5 57,6 38,2 25,0 18,0
Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 1200 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 7e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-3, Hustota kouře podle IEC 61034, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

81699

S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC