KABELY LAN

Kategorie 8

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
Popis
HELUKAT® 1200 S/FTP duplex s plnými jádry
Hodnoty tabulka
Frekvence (MHz) 10 16 62,5 100 200 300 600 1000 1200
Útlum (dB/100m) 4,9 6,3 12,7 16,3 23,5 29,4 42,8 53,0 59,0
Next (dB) 100,0 100,0 95,0 93,0 90,0 87,0 81,0 78,0 77,0
ACR (dB) 95,1 93,7 82,3 76,7 66,5 57,6 38,2 25,0 18,0
Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 1200 se používají v terciární, ale také i v sekundární úrovni sítě. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Lze tak zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce jsou mechanické vlastnosti kabelů vhodné pro jejich použití v úzkých kabelových kanálech a na úzkých kabelových lávkách.
Detaily
Podle. ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 7e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-3, Hustota kouře podle IEC 61034, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

800647

S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC