Průmyslový Ethernet

TORDIERFLEX

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
SF/UTP 4x2xAWG 26/19 (lanko) PUR
Popis
Průmyslový ethernet HELUKAT® 100T SF/UTP 4 páry Tordierflex UL AWM kat.5
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/10m)

0,9

1,2 2,4 3,1

Next

(dB)

56,0 53,0 43,0 40,0

ACR

(dB)

55,1

51,8 40,6 36,9
Aplikace

HELUKAT® 100T kategorie 5 Tordierflex je dimenzován pro použití při namáhání kroucením, např. v robotech a vyznačuje se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem, i při extrémních aplikacích. I po mechanické stránce dosahuje díky dobře vymyšlené konstrukci vysoké životnosti.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Odolný olejům, AWM 20236 (80°C/30V)
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

800067

SF/UTP 4x2xAWG 26/19 (lanko) PUR