Průmyslový Ethernet

VLEČNÝ ŘETĚZ ECO

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

SF/UTP 4x1x0,15 mm² (lanko)

Popis
Průmyslový ethernet HELUKAT® 100S ECO SF/UTP 4 žíly, pro vlečné řetězy UL AWM kat.5e
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

155

Útlum

(dB/100m)

9,5

12,1

24,8

32,0

41,0

Next

(dB)

50,3

47,2

38,4

35,3

30,0

Aplikace

Kabel HELUKAT® 100S kategorie 5e Eco pro vlečné řetězy, je dimenzován pro opakující se namáhání u pohyblivých částí stroje, pro pokládku ve vlečném řetězu. Díky PUR plášti je kabel také velice odolný vůči běžným minerálním olejům, tukům a řezným kapalinám.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3, AWM 20963 (80°C/30V)
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

82838

SF/UTP 4x1x0,15 mm² (lanko)