Kabely LAN

Kategorie 5

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

F/UTP 4x2xAWG 26/7(lanko) FRNC

Popis
HELUKAT® 100 F/UTP flex
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/10m)

0,9

1,2

2,4

2,9

Next

(dB)

58,0

56,0

45,0

43,0

ACR

(dB)

57,1

54,8

42,6

40,1

Aplikace
Datové kabely HELUKAT® 100 se používají v terciární úrovni sítě jako propojovací a připojovací kabely. Vyznačují se velkými funkčními rezervami a vynikajícím výkonem. Tím lze zcela bez problémů realizovat služby jako jsou Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Použitím optimalizované konstrukce je možné sérii kabelů HELUKAT® 100 snadno a rychle konfekcionovat všemi běžnými konektory typu RJ45.
Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173, Podle EIA/TIA 568-A, Kategorie 5, Odolný působení plamene podle IEC 60332-1, Hustota kouře podle IEC 61034, Bezhalogenový podle IEC 60754-2, Korozivita podle EN50267-2-3
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

81278

F/UTP 4x2xAWG 26/7(lanko) FRNC