Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Network Distribution Racks Mounting Material

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Fastening set
Hodnoty tabulka
Mounting material
Downloads
Product Sheet

Beschreibung

Anzahl der einbaubaren Elemente

Zur Befestigung von

Geeignet für

Art.-Nr.

VPE

Käfigmutterset

20

19 Zoll-Komponenten

Standschrank

82058

1

Rangierbügel

20

19 Zoll-Komponenten

Standschrank

801699

1

Befestigungsset Rasterprofil

50

Rasterprofil

Wandgehäuse

82053

1

Kabelführungspanel 19

42

Kabeln

Standschrank

802764

1

Kabelabfangschiene 19''

2

Kabeln

Standschrank

804244

1