Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Network Distribution Racks Accessories

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis

Schranksockel

Charakteristické znaky

Socket for network cabinets inclusive mounting screws M6x8mm

Material: Steel plate

Paint Finish: RAL 7035, light grey

Enlargement for network rack to install cales from socket easier
Downloads
Product Sheet

Beschreibung

Geeignet für Be-/Entlüftung

Material

Höhe

mm

Für Schrankbreite

mm

Für Schranktiefe

mm

Art.-Nr.

VPE

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

600

600

801876

1

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

600

800

801881

1

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

800

800

801674

1