Sběrnicové kabely BUS

HELUKABEL® Sbernicové kabely Profibus SHIPLINE a vysoká teplota

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

1x2x0,75 mm (lanko)

Popis

Profibus, SHIPLINE and high temperature

Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus Shipline je navržen pro použití v oblasti stavby lodí/pobrežního prostredí a je certifikován spolecností Germanischen LLoyd. Na základe laneného vodice lze kabelem príležitostne pohybovat.

Verze vhodná pro vysoké teploty se používá pro extrémní teplotní požadavky pri pevném uložení, jaké je možné nalézt napr. v okolí horkých pecí nebo pri procesu svarování.

Detaily
  802178 802179
Standards: Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170 Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802178

1x2x0,75 mm (lanko)

802179

1x2x0,64 mm (lanko)